Publique sus productos
Klemmstück mit Schraubengarnitur A4, 1.4404
Klemmstück mit Schraubengarnitur A4, 1.4404

    Klemmstück mit Schraubengarnitur A4, 1.4404

    Traducido por Google,

    Pieza de sujeción con tornillo M6. Antirrotación. Acero inoxidable.

    Especificaciones
    • Art.Nr306143
      ELDAS®-Nr127099216
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge40 mm
      Breite21 mm
      Höhe20 mm
      Gewicht0.022 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referencia306143
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)20
    • Ancho (mm)21
    • Profundidad (mm)40
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.022
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución