Publique sus productos
Multibahn 100 x 60 A4, 1.4404
Multibahn 100 x 60 A4, 1.4404

    Multibahn 100 x 60 A4, 1.4404

    Traducido por Google,

    Apilables. Peldaños redondeados con una separación de 75 mm. Aptas para una instalación rápida. Acero inoxidable.

    Variantes

    • Multicartón 400 x 60 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306203)
    • Multicartón 300 x 60 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306202)
    • Multicartón 200 x 60 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306201)
    Especificaciones
    • Art.Nr306200
      ELDAS®-Nr127001006
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3000 mm
      Breite132 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht6.8 kg
      Blechstärke1.25 mm
      Sprossenabstand75 mm

      Varianten

      Multibahn 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306203 | ELDAS®-Nr: 127001036 | Breite: 432 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.317 kg

      Multibahn 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306202 | ELDAS®-Nr: 127001026 | Breite: 332 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.5 kg

      Multibahn 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306201 | ELDAS®-Nr: 127001016 | Breite: 232 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.6 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia306200
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)132
    • Profundidad (mm)3000
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)6.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa