Publique sus productos
T-Abgang 100 A4, 1.4404
T-Abgang 100 A4, 1.4404

    T-Abgang 100 A4, 1.4404

    Traducido por Google,

    Perforado y apilable, con umbral de protección de cables en ambos lados. Acero inoxidable.

    Variantes

    • Salida en T 400 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306258)
    • Salida en T 300 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306257)
    • Salida en T 200 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306256)
    Especificaciones
    • Art.Nr306255
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge487 mm
      Breite218 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.582 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      T-Abgang 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306258 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 373 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.952 kg

      T-Abgang 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306257 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 322 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.71 kg

      T-Abgang 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306256 | Breite: 218 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.74 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia306255
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)218
    • Profundidad (mm)487
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.582
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa