Publique sus productos
Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 200 mm A4, 1.4404
Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 200 mm A4, 1.4404

    Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 200 mm A4, 1.4404

    Traducido por Google,

    Perfil en C Multifix 50x25 dentado. Con orificios cuadrados y ranurados. Apto para cargas elevadas. Fijaciones M10. Acero inoxidable.

    Variantes

    • Carril perfilado Multifix, dentado, 25 x 50 x 500 mm A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306905)
    • Carril perfilado Multifix, dentado, 25 x 50 x 6000 mm A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306915)
    • Carril perfilado Multifix, dentado, 25 x 50 x 3000 mm A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306914)
    • Carril perfilado Multifix, dentado, 25 x 50 x 2000 mm A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306913)
    • Carril perfilado Multifix, dentado, 25 x 50 x 1500 mm A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306912)
    • Carril perfilado Multifix, dentado, 25 x 50 x 1200 mm A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306911)
    • Carril perfilado Multifix, dentado, 25 x 50 x 1000 mm A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306910)
    • Carril perfilado Multifix, dentado, 25 x 50 x 800 mm, A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306908)
    • Carril perfilado Multifix, dentado, 25 x 50 x 600 mm A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306906)
    • Carril perfilado Multifix, dentado, 25 x 50 x 400 mm A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306904)
    • Carril perfilado Multifix, dentado, 25 x 50 x 300 mm A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306903)
    Especificaciones
    • Art.Nr306902
      ELDAS®-Nr127088906
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge198 mm
      Breite50 mm
      Höhe25 mm
      Gewicht0.429 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 500 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306905 | ELDAS®-Nr: 127088936 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 1.078 kg

      Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 6000 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306915 | ELDAS®-Nr: 127089116 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 12.99 kg

      Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 3000 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306914 | ELDAS®-Nr: 127089106 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 6.491 kg

      Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 2000 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306913 | ELDAS®-Nr: 127088996 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 4.326 kg

      Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 1500 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306912 | ELDAS®-Nr: 127088986 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 3.243 kg

      Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 1200 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306911 | ELDAS®-Nr: 127088976 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 2.594 kg

      Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 1000 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306910 | ELDAS®-Nr: 127088966 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 2.161 kg

      Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 800 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306908 | ELDAS®-Nr: 127088956 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 1.728 kg

      Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 600 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306906 | ELDAS®-Nr: 127088946 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 1.295 kg

      Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 400 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306904 | ELDAS®-Nr: 127088926 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 0.862 kg

      Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 300 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306903 | ELDAS®-Nr: 127088916 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 0.645 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia306902
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)25
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)198
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.429
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Suiza