Publique sus productos
Gitterbahn 100 x 60
Gitterbahn 100 x 60

    Gitterbahn 100 x 60

    Traducido por Google,

    Acero de Ø 4 mm. Recubierto de polietileno, libre de halógenos. Montaje sin tornillos.

    Variantes

    • Pista de rejilla 600 x 60 (N.º de artículo: 307185)
    • Vía de cuadrícula 500 x 60 (N.º de artículo: 307184)
    • Pista de rejilla 400 x 60 (N.º de artículo: 307183)
    • Vía de cuadrícula 300 x 60 (N.º de artículo: 307182)
    • Vía de cuadrícula 200 x 60 (N.º de artículo: 307181)
    Especificaciones
    • Art.Nr307180
      ELDAS®-Nr127020006
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge3004 mm
      Breite114 mm
      Höhe71.5 mm
      Gewicht2.704 kg
      Blechstärke4 mm

      Varianten

      Gitterbahn 600 x 60
      Art.Nr: 307185 | ELDAS®-Nr: 127020056 | Breite: 614 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 7.7 kg

      Gitterbahn 500 x 60
      Art.Nr: 307184 | ELDAS®-Nr: 127020046 | Breite: 514 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 6.718 kg

      Gitterbahn 400 x 60
      Art.Nr: 307183 | ELDAS®-Nr: 127020036 | Breite: 414 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 5.698 kg

      Gitterbahn 300 x 60
      Art.Nr: 307182 | ELDAS®-Nr: 127020026 | Breite: 314 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 4.7 kg

      Gitterbahn 200 x 60
      Art.Nr: 307181 | ELDAS®-Nr: 127020016 | Breite: 214 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 3.701 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia307180
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)71.5
    • Ancho (mm)114
    • Profundidad (mm)3004
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)2.704
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa