Publique sus productos
Flachgitter 100
Flachgitter 100

    Flachgitter 100

    Traducido por Google,

    Acero de Ø 4 mm. Recubierto de polietileno, libre de halógenos. Montaje sin tornillos.

    Variantes

    • Rejilla plana 200 (N.º de artículo: 307193)
    • Rejilla plana 400 (N.º de artículo: 307195)
    • Rejilla plana 300 (N.º de artículo: 307194)
    Especificaciones
    • Art.Nr307192
      ELDAS®-Nr127020606
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge3004 mm
      Breite211 mm
      Höhe25 mm
      Gewicht2.704 kg
      Blechstärke4 mm

      Varianten

      Flachgitter 200
      Art.Nr: 307193 | ELDAS®-Nr: 127020616 | Breite: 311 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 3.701 kg

      Flachgitter 400
      Art.Nr: 307195 | ELDAS®-Nr: 127020636 | Breite: 511 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 5.696 kg

      Flachgitter 300
      Art.Nr: 307194 | ELDAS®-Nr: 127020626 | Breite: 411 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 4.698 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia307192
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)25
    • Ancho (mm)211
    • Profundidad (mm)3004
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)2.704
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa