Publique sus productos
Gitterbahn-Bogen 90° 100 x 60
Gitterbahn-Bogen 90° 100 x 60

    Gitterbahn-Bogen 90° 100 x 60

    Traducido por Google,

    Acero de Ø 4 mm. Recubierto de polietileno, libre de halógenos. Montaje sin tornillos.

    Variantes

    • Lámina cuadriculada arqueada a 90° 600 x 60 (N.º de artículo: 307205)
    • Lámina cuadriculada arqueada de 90° 500 x 60 (N.º de artículo: 307204)
    • Lámina cuadriculada arqueada a 90° 400 x 60 (N.º de artículo: 307203)
    • Lámina cuadriculada arqueada de 90° 300 x 60 (N.º de artículo: 307202)
    • Lámina cuadriculada arqueada de 90° 200 x 60 (N.º de artículo: 307201)
    Especificaciones
    • Art.Nr307200
      ELDAS®-Nr127024006
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge441 mm
      Breite441 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.7 kg

      Varianten

      Gitterbahn-Bogen 90° 600 x 60
      Art.Nr: 307205 | ELDAS®-Nr: 127024056 | Breite: 941 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.6 kg

      Gitterbahn-Bogen 90° 500 x 60
      Art.Nr: 307204 | ELDAS®-Nr: 127024046 | Breite: 841 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.1 kg

      Gitterbahn-Bogen 90° 400 x 60
      Art.Nr: 307203 | ELDAS®-Nr: 127024036 | Breite: 741 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.7 kg

      Gitterbahn-Bogen 90° 300 x 60
      Art.Nr: 307202 | ELDAS®-Nr: 127024026 | Breite: 641 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.335 kg

      Gitterbahn-Bogen 90° 200 x 60
      Art.Nr: 307201 | ELDAS®-Nr: 127024016 | Breite: 541 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.987 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia307200
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)441
    • Profundidad (mm)441
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa