Publique sus productos
L-Kanal 72 x 36
L-Kanal 72 x 36

    L-Kanal 72 x 36

    Traducido por Google,

    Acero de Ø 4 mm. Recubierto de polietileno, libre de halógenos. Montaje sin tornillos.

    Especificaciones
    • Art.Nr307216
      ELDAS®-Nr127020806
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge1954 mm
      Breite40 mm
      Höhe76 mm
      Gewicht1.431 kg
      Blechstärke4 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia307216
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)76
    • Ancho (mm)40
    • Profundidad (mm)1954
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)1.431
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución