Publique sus productos
Vertikalbogen aussen 90° 200 x 60

Vertikalbogen aussen 90° 200 x 60

Traducido por Google,

Variantes

  • Arco vertical, exterior 90°, 300 x 60 (N.º de artículo: 307270)
Especificaciones
  • Art.Nr307269
    WerkstoffStahl - S235JRC
    Länge298.5 mm
    Breite298.5 mm
    Höhe71.5 mm
    Gewicht0.539 kg

    Varianten

    Vertikalbogen aussen 90° 300 x 60
    Art.Nr: 307270 | Breite: 298.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.717 kg

Especificaciones técnicas
  • Referencia307269
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)71.5
  • Ancho (mm)298.5
  • Profundidad (mm)298.5
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)0.539
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

Disponibilidad en regiones

Europa