Publique sus productos
Multibahn Segment 100 x 110 ZMA
Multibahn Segment 100 x 110 ZMA

    Multibahn Segment 100 x 110 ZMA

    Traducido por Google,

    Para conectar diferentes niveles o pistas múltiples alineadas horizontal y verticalmente. Compensación de longitud flexible con pestañas de conexión integradas.

    Variantes

    • Segmento multipista 600 x 110 ZMA (N.º de artículo: 307483)
    • Segmento multipista 500 x 110 ZMA (N.º de artículo: 307482)
    • Segmento multipista 400 x 110 ZMA (N.º de artículo: 307481)
    • Segmento multipista 300 x 110 ZMA (N.º de artículo: 307480)
    • Segmento multipista 200 x 110 ZMA (N.º de artículo: 307479)
    Especificaciones
    • Art.Nr307478
      ELDAS®-Nr127000806
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge350 mm
      Breite142 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht0.838 kg
      Sprossenabstand75 mm

      Varianten

      Multibahn Segment 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307483 | ELDAS®-Nr: 127000856 | Breite: 642 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.165 kg

      Multibahn Segment 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307482 | ELDAS®-Nr: 127000846 | Breite: 542 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.094 kg

      Multibahn Segment 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307481 | ELDAS®-Nr: 127000836 | Breite: 442 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.034 kg

      Multibahn Segment 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307480 | ELDAS®-Nr: 127000826 | Breite: 342 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 0.966 kg

      Multibahn Segment 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307479 | ELDAS®-Nr: 127000816 | Breite: 242 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 0.902 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia307478
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)110
    • Ancho (mm)142
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.838
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa