Publique sus productos
Schnellverleger 8-15 ZMA
Schnellverleger 8-15 ZMA

    Schnellverleger 8-15 ZMA

    Traducido por Google,

    Para la fijación horizontal y vertical de cables.

    Variantes

    • Adhesivo de liberación rápida 40-50 ZMA (N.º de artículo: 307580)
    • Cañón de liberación rápida 32-40 ZMA (N.º de artículo: 307579)
    • Cierre de liberación rápida 26-33 ZMA (N.º de artículo: 307578)
    • Sistema de liberación rápida 20-26 ZMA (N.º de artículo: 307577)
    • Placa de liberación rápida 15-20 ZMA (N.º de artículo: 307576)
    Especificaciones
    • Art.Nr307575
      ELDAS®-Nr120150626
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge32 mm
      Breite19 mm
      Höhe47 mm
      Gewicht0.025 kg

      Varianten

      Schnellverleger 40-50 ZMA
      Art.Nr: 307580 | ELDAS®-Nr: 120155826 | Breite: 66 mm | Höhe: 126 mm | Gewicht: 0.101 kg

      Schnellverleger 32-40 ZMA
      Art.Nr: 307579 | ELDAS®-Nr: 120154726 | Breite: 53 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 0.082 kg

      Schnellverleger 26-33 ZMA
      Art.Nr: 307578 | ELDAS®-Nr: 120153326 | Breite: 43 mm | Höhe: 79 mm | Gewicht: 0.066 kg

      Schnellverleger 20-26 ZMA
      Art.Nr: 307577 | ELDAS®-Nr: 120152326 | Breite: 35 mm | Höhe: 74 mm | Gewicht: 0.05 kg

      Schnellverleger 15-20 ZMA
      Art.Nr: 307576 | ELDAS®-Nr: 120151326 | Höhe: 64 mm | Gewicht: 0.038 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia307575
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)47
    • Ancho (mm)19
    • Profundidad (mm)32
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.025
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa