Publique sus productos
2-Loch-Kopfplatte winkelverstellbar A4, 1.4404
2-Loch-Kopfplatte winkelverstellbar A4, 1.4404

    2-Loch-Kopfplatte winkelverstellbar A4, 1.4404

    Traducido por Google,

    Placa de cabezal ajustable a 0°, 7,5°, 15°, 22,5°, 30°, 45° y 67,5°. Para estructuras de soporte con perfiles en U y Multifix. Los perfiles se fijan con dos juegos de tornillos M10x70 (n.º de artículo 309517) con espaciadores (se venden por separado). Acero inoxidable.

    Especificaciones
    • Art.Nr307683
      ELDAS®-Nr127082026
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge175 mm
      Breite144 mm
      Höhe128 mm
      Gewicht1.161 kg
      Blechstärke3 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia307683
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)128
    • Ancho (mm)144
    • Profundidad (mm)175
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)1.161
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa