Publique sus productos
T-Abgang 100 x 110 ZMA
T-Abgang 100 x 110 ZMA

    T-Abgang 100 x 110 ZMA

    Traducido por Google,

    Protección de los cables contra daños y suciedad. Se proporciona una sujeción adicional mediante clips de retención para la instalación vertical.

    Variantes

    • Salida en T 600 x 110 ZMA (N.º de artículo: 307729)
    • Salida en T 500 x 110 ZMA (N.º de artículo: 307728)
    • Salida en T 300 x 110 ZMA (N.º de artículo: 307726)
    • Salida en T 400 x 110 ZMA (N.º de artículo: 307727)
    • Salida en T 200 x 110 ZMA (N.º de artículo: 307725)
    Especificaciones
    • Art.Nr307724
      ELDAS®-Nr127015306
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge487 mm
      Breite218 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht0.68 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      T-Abgang 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307729 | ELDAS®-Nr: 127015356 | Breite: 373 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 2.58 kg

      T-Abgang 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307728 | ELDAS®-Nr: 127015346 | Breite: 373 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 2.34 kg

      T-Abgang 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307726 | ELDAS®-Nr: 127015326 | Breite: 322 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.933 kg

      T-Abgang 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307727 | ELDAS®-Nr: 127015336 | Breite: 373 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 2.13 kg

      T-Abgang 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307725 | ELDAS®-Nr: 127015316 | Breite: 218 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 0.88 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia307724
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)110
    • Ancho (mm)218
    • Profundidad (mm)487
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.68
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa