Publique sus productos
Teleskop-Deckenstütze standard 200-350 fvz

Teleskop-Deckenstütze standard 200-350 fvz

Traducido por Google,

Soporte de techo ajustable con riel de montaje interno. Se fija con dos juegos de tornillos M10x25. Longitud: 200-350 mm.

Variantes

  • Soporte de techo telescópico estándar 350-500 fvz (N.º de artículo: 307757)
  • Soporte de techo telescópico estándar 750-1000 fvz (N.º de artículo: 307759)
  • Soporte de techo telescópico estándar 1000-1350 fvz (N.º de artículo: 307760)
  • Soporte de techo telescópico estándar 500-750 fvz (N.º de artículo: 307758)
  • Soporte de techo telescópico estándar 1350-1700 fvz (N.º de artículo: 307761)
  • Soporte de techo telescópico estándar 1700-2050 fvz (N.º de artículo: 307762)
Especificaciones
  • Art.Nr307756
    ELDAS®-Nr-
    WerkstoffStahl - DD11
    Breite150 mm
    Höhe150 mm
    Gewicht1.702 kg

    Varianten

    Teleskop-Deckenstütze standard 350-500 fvz
    Art.Nr: 307757 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.506 kg

    Teleskop-Deckenstütze standard 750-1000 fvz
    Art.Nr: 307759 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 3.522 kg

    Teleskop-Deckenstütze standard 1000-1350 fvz
    Art.Nr: 307760 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 4.451 kg

    Teleskop-Deckenstütze standard 500-750 fvz
    Art.Nr: 307758 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.831 kg

    Teleskop-Deckenstütze standard 1350-1700 fvz
    Art.Nr: 307761 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 5.079 kg

    Teleskop-Deckenstütze standard 1700-2050 fvz
    Art.Nr: 307762 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 5.775 kg

Especificaciones técnicas
  • Referencia307756
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)150
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)1.702
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

Disponibilidad en regiones

Europa