Publique sus productos
Deckel zu Winkel 90° NW 100 x 110 ZMA
Deckel zu Winkel 90° NW 100 x 110 ZMA

    Deckel zu Winkel 90° NW 100 x 110 ZMA

    Traducido por Google,

    Protección de los cables contra daños y suciedad. Se proporciona una sujeción adicional mediante clips de retención para la instalación vertical.

    Variantes

    • Tapa para ángulo de 90° NW 500 x 110 ZMA (N.º de artículo: 307820)
    • Tapa para ángulo de 90° NW 400 x 110 ZMA (N.º de artículo: 307819)
    • Tapa para ángulo de 90° NW 300 x 110 ZMA (N.º de artículo: 307818)
    • Tapa para ángulo de 90° NW 200 x 110 ZMA (N.º de artículo: 307817)
    • Tapa para ángulo de 90° NW 600 x 110 ZMA (N.º de artículo: 307821)
    Especificaciones
    • Art.Nr307816
      ELDAS®-Nr127014276
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge392 mm
      Breite205.5 mm
      Höhe14 mm
      Gewicht0.5 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Deckel zu Winkel 90° NW 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307820 | ELDAS®-Nr: 127014386 | Breite: 684.5 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 4.1 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307819 | ELDAS®-Nr: 127014376 | Breite: 574 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 3.1 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307818 | ELDAS®-Nr: 127014296 | Breite: 469 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 2.24 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307817 | ELDAS®-Nr: 127014286 | Breite: 327 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 1.015 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307821 | ELDAS®-Nr: 127014396 | Breite: 795 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 5.3 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia307816
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)14
    • Ancho (mm)205.5
    • Profundidad (mm)392
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa