Publique sus productos
Deckel zu T-Abgang 100 x 110 ZMA
Deckel zu T-Abgang 100 x 110 ZMA

    Deckel zu T-Abgang 100 x 110 ZMA

    Traducido por Google,

    Protección de los cables contra daños y suciedad. Se proporciona una sujeción adicional mediante clips de retención para la instalación vertical.

    Variantes

    • Tapa para toma de corriente en T 400 x 110 ZMA (N.º de pieza: 307843)
    • Tapa para toma de corriente en T 300 x 110 ZMA (N.º de pieza: 307842)
    • Tapa para toma de corriente en T 200 x 110 ZMA (N.º de pieza: 307841)
    Especificaciones
    • Art.Nr307840
      ELDAS®-Nr127015276
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge410 mm
      Breite134 mm
      Höhe15 mm
      Gewicht0.33 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Deckel zu T-Abgang 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307843 | ELDAS®-Nr: 127015376 | Breite: 237 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 1.3 kg

      Deckel zu T-Abgang 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307842 | ELDAS®-Nr: 127015296 | Breite: 237 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 1.13 kg

      Deckel zu T-Abgang 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307841 | ELDAS®-Nr: 127015286 | Breite: 134 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 0.42 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia307840
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)15
    • Ancho (mm)134
    • Profundidad (mm)410
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.33
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa