Publique sus productos
Kantenschutz mit Schriftzug Lanz
Kantenschutz mit Schriftzug Lanz

    Kantenschutz mit Schriftzug Lanz

    Traducido por Google,

    Se instala fijándolo a los bordes de la chapa metálica para proteger los cables. Se vende por metro. Rollo de 50 m.

    Especificaciones
    • Art.Nr307889
      ELDAS®-Nr127018606
      WerkstoffKunststoff
      Länge1000 mm
      Breite9.4 mm
      Höhe6.5 mm
      Gewicht0.07 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referencia307889
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)6.5
    • Ancho (mm)9.4
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.07
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución