Publique sus productos
Kabelbahn-Segment 100 x 110 ZMA
Kabelbahn-Segment 100 x 110 ZMA

    Kabelbahn-Segment 100 x 110 ZMA

    Traducido por Google,

    Para conectar bandejas portacables de diferentes niveles o alineadas horizontal y verticalmente. Compensación de longitud flexible gracias a las pestañas de conexión integradas.

    Variantes

    • Segmento de bandeja portacables 600 x 110 ZMA (N.º de artículo: 307948)
    • Segmento de bandeja portacables 500 x 110 ZMA (N.º de artículo: 307947)
    • Segmento de bandeja portacables 400 x 110 ZMA (N.º de artículo: 307946)
    • Segmento de bandeja portacables 300 x 110 ZMA (N.º de artículo: 307945)
    • Segmento de bandeja portacables 200 x 110 ZMA (N.º de artículo: 307944)
    Especificaciones
    • Art.Nr307943
      ELDAS®-Nr127011806
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge350 mm
      Breite142 mm
      Höhe122 mm
      Gewicht1.046 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Kabelbahn-Segment 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307948 | ELDAS®-Nr: 127011856 | Breite: 642 mm | Höhe: 122 mm | Gewicht: 2.259 kg

      Kabelbahn-Segment 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307947 | ELDAS®-Nr: 127011846 | Breite: 542 mm | Höhe: 122 mm | Gewicht: 2.047 kg

      Kabelbahn-Segment 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307946 | ELDAS®-Nr: 127011836 | Breite: 442 mm | Höhe: 122 mm | Gewicht: 1.798 kg

      Kabelbahn-Segment 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307945 | ELDAS®-Nr: 127011826 | Breite: 342 mm | Höhe: 122 mm | Gewicht: 1.543 kg

      Kabelbahn-Segment 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307944 | ELDAS®-Nr: 127011816 | Breite: 242 mm | Höhe: 122 mm | Gewicht: 1.28 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia307943
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)122
    • Ancho (mm)142
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)1.046
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa