Publique sus productos
Schiebeteil leicht 100 x 100 gvz
Schiebeteil leicht 100 x 100 gvz

    Schiebeteil leicht 100 x 100 gvz

    Traducido por Google,

    Sección deslizante regulable en altura para bandejas portacables. Se monta con tornillos M6x10 (n.º de artículo 307144), que se deben pedir por separado. Rango de ajuste: 125 mm.

    Variantes

    • Pieza deslizante, ligera, 300 x 200 gvz (N.º de artículo: 308606)
    • Pieza deslizante, ligera, 400 x 200 gvz (N.º de artículo: 308607)
    • Pieza deslizante, ligera, 200 x 200 gvz (N.º de artículo: 308605)
    • Pieza deslizante, ligera, 100 x 200 gvz (N.º de artículo: 308604)
    • Pieza deslizante, ligera, 400 x 100 gvz (N.º de artículo: 308602)
    • Pieza deslizante, ligera, 300 x 100 gvz (N.º de artículo: 308601)
    • Pieza deslizante, ligera, 200 x 100 gvz (N.º de artículo: 308600)
    Especificaciones
    • Art.Nr308599
      ELDAS®-Nr127083006
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge95 mm
      Breite57 mm
      Höhe102 mm
      Gewicht0.235 kg

      Varianten

      Schiebeteil leicht 300 x 200 gvz
      Art.Nr: 308606 | ELDAS®-Nr: 127083126 | Breite: 57 mm | Höhe: 202 mm | Gewicht: 0.569 kg

      Schiebeteil leicht 400 x 200 gvz
      Art.Nr: 308607 | ELDAS®-Nr: 127083136 | Breite: 57 mm | Höhe: 202 mm | Gewicht: 0.667 kg

      Schiebeteil leicht 200 x 200 gvz
      Art.Nr: 308605 | ELDAS®-Nr: 127083116 | Breite: 57 mm | Höhe: 202 mm | Gewicht: 0.474 kg

      Schiebeteil leicht 100 x 200 gvz
      Art.Nr: 308604 | ELDAS®-Nr: 127083106 | Breite: 57 mm | Höhe: 202 mm | Gewicht: 0.377 kg

      Schiebeteil leicht 400 x 100 gvz
      Art.Nr: 308602 | ELDAS®-Nr: 127083036 | Breite: 57 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.525 kg

      Schiebeteil leicht 300 x 100 gvz
      Art.Nr: 308601 | ELDAS®-Nr: 127083026 | Breite: 57 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.428 kg

      Schiebeteil leicht 200 x 100 gvz
      Art.Nr: 308600 | ELDAS®-Nr: 127083016 | Breite: 57 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.332 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia308599
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)102
    • Ancho (mm)57
    • Profundidad (mm)95
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.235
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa