Publique sus productos
Schiebeteil standard 200 x 500 fvz
Schiebeteil standard 200 x 500 fvz

    Schiebeteil standard 200 x 500 fvz

    Traducido por Google,

    Sección deslizante regulable en altura para bandejas portacables. Se monta con tornillos M6x10 (n.º de artículo 307144), que se deben pedir por separado. Rango de ajuste: 125 mm.

    Variantes

    • Pieza deslizante estándar de 200 x 600 mm galvanizada (Art.No: 308617)
    Especificaciones
    • Art.Nr308616
      ELDAS®-Nr127083166
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge495 mm
      Breite50 mm
      Höhe204 mm
      Gewicht1 kg

      Varianten

      Schiebeteil standard 200 x 600 fvz
      Art.Nr: 308617 | ELDAS®-Nr: 127083176 | Breite: 50 mm | Höhe: 204 mm | Gewicht: 1.2 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia308616
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)204
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)495
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa