Publique sus productos
Deckenstütze leicht 125 ZMA
Deckenstütze leicht 125 ZMA

    Deckenstütze leicht 125 ZMA

    Traducido por Google,

    Soporte de techo compuesto por un perfil en U de 44x44 mm con orificios alargados. Placa de extremo delgada de 150x50 mm. Posibilidad de montaje en un solo punto. Fijaciones M10.

    Variantes

    • Lámpara de techo 1000 ZMA (N.º de artículo: 308709)
    • Lámpara de techo 900 ZMA (N.º de artículo: 308708)
    • Lámpara de techo 800 ZMA (N.º de artículo: 308707)
    • Lámpara de techo tipo soporte 700 ZMA (N.º de artículo: 308706)
    • Lámpara de techo 600 ZMA (N.º de artículo: 308705)
    • Lámpara de techo 500 ZMA (N.º de artículo: 308704)
    • Lámpara de techo 400 ZMA (N.º de artículo: 308703)
    • Lámpara de techo 300 ZMA (N.º de artículo: 308702)
    • Lámpara de techo tipo soporte 200 ZMA (N.º de artículo: 308701)
    Especificaciones
    • Art.Nr308700
      ELDAS®-Nr127084706
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge125 mm
      Breite48.5 mm
      Höhe150 mm
      Gewicht0.58 kg
      Blechstärke2 mm

      Varianten

      Deckenstütze leicht 1000 ZMA
      Art.Nr: 308709 | ELDAS®-Nr: 127084796 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.011 kg

      Deckenstütze leicht 900 ZMA
      Art.Nr: 308708 | ELDAS®-Nr: 127084786 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.848 kg

      Deckenstütze leicht 800 ZMA
      Art.Nr: 308707 | ELDAS®-Nr: 127084776 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.686 kg

      Deckenstütze leicht 700 ZMA
      Art.Nr: 308706 | ELDAS®-Nr: 127084766 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.523 kg

      Deckenstütze leicht 600 ZMA
      Art.Nr: 308705 | ELDAS®-Nr: 127084756 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.358 kg

      Deckenstütze leicht 500 ZMA
      Art.Nr: 308704 | ELDAS®-Nr: 127084746 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.197 kg

      Deckenstütze leicht 400 ZMA
      Art.Nr: 308703 | ELDAS®-Nr: 127084736 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.032 kg

      Deckenstütze leicht 300 ZMA
      Art.Nr: 308702 | ELDAS®-Nr: 127084726 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.869 kg

      Deckenstütze leicht 200 ZMA
      Art.Nr: 308701 | ELDAS®-Nr: 127084716 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.706 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia308700
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)48.5
    • Profundidad (mm)125
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.58
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa