Publique sus productos
Funktionserhalt-Ausleger standard 100 fvz
Funktionserhalt-Ausleger standard 100 fvz

    Funktionserhalt-Ausleger standard 100 fvz

    Traducido por Google,

    Para rieles de montaje de 100 a 400 mm de ancho. Para cargas medias a pesadas.

    Variantes

    • Estándar de integridad funcional de pluma 400 fvz (Art.No: 308833)
    • Estándar de integridad funcional de pluma 300 fvz (Art.No: 308832)
    • Estándar de integridad funcional de pluma 200 fvz (Art.No: 308831)
    Especificaciones
    • Art.Nr308830
      ELDAS®-Nr127080866
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge129 mm
      Breite45 mm
      Höhe56 mm
      Gewicht0.236 kg

      Varianten

      Funktionserhalt-Ausleger standard 400 fvz
      Art.Nr: 308833 | ELDAS®-Nr: 127080896 | Breite: 45 mm | Höhe: 92 mm | Gewicht: 0.856 kg

      Funktionserhalt-Ausleger standard 300 fvz
      Art.Nr: 308832 | ELDAS®-Nr: 127080886 | Breite: 45 mm | Höhe: 80 mm | Gewicht: 0.624 kg

      Funktionserhalt-Ausleger standard 200 fvz
      Art.Nr: 308831 | ELDAS®-Nr: 127080876 | Breite: 45 mm | Höhe: 68 mm | Gewicht: 0.423 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia308830
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)56
    • Ancho (mm)45
    • Profundidad (mm)129
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.236
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa