Publique sus productos
Deckel 100 x 60 fvz

Deckel 100 x 60 fvz

Traducido por Google,

Protección de los cables contra daños y suciedad. Sujeción adicional mediante clips de retención.

Variantes

  • Tapa 200 x 60 fvz (N.º de artículo: 309521)
  • Tapa 600 x 60 fvz (N.º de artículo: 309525)
  • Tapa 500 x 60 fvz (N.º de artículo: 309524)
  • Tapa 400 x 60 fvz (N.º de artículo: 309523)
  • Tapa 300 x 60 fvz (N.º de artículo: 309522)
Especificaciones
  • Art.Nr309520
    ELDAS®-Nr127053006
    WerkstoffStahl - DC01
    Länge3000 mm
    Breite128.5 mm
    Höhe13 mm
    Gewicht3.643 kg
    Blechstärke1.25 mm

    Varianten

    Deckel 200 x 60 fvz
    Art.Nr: 309521 | ELDAS®-Nr: 127053016 | Breite: 228.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 5.993 kg

    Deckel 600 x 60 fvz
    Art.Nr: 309525 | ELDAS®-Nr: 127053056 | Breite: 628.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 15.401 kg

    Deckel 500 x 60 fvz
    Art.Nr: 309524 | ELDAS®-Nr: 127053046 | Breite: 528.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 13.058 kg

    Deckel 400 x 60 fvz
    Art.Nr: 309523 | ELDAS®-Nr: 127053036 | Breite: 428.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 10.703 kg

    Deckel 300 x 60 fvz
    Art.Nr: 309522 | ELDAS®-Nr: 127053026 | Breite: 328.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 8.336 kg

Especificaciones técnicas
  • Referencia309520
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)13
  • Ancho (mm)128.5
  • Profundidad (mm)3000
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)3.643
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

Disponibilidad en regiones

Europa