Publique sus productos
Deckenstütze Multifix 200 mm fvz
Deckenstütze Multifix 200 mm fvz

    Deckenstütze Multifix 200 mm fvz

    Traducido por Google,

    Soporte de techo compuesto por perfil en C Multifix de 50x50 mm con dientes. Con orificios cuadrados y alargados. Placa final cuadrada en ángulo de 150x150 mm para mayor estabilidad. Apto para cargas elevadas. Fijaciones M10.

    Variantes

    • Soporte de techo Multifix de 1200 mm galvanizado (N.º de artículo: 309861)
    • Soporte de techo Multifix de 2000 mm galvanizado (N.º de artículo: 309868)
    • Soporte de techo Multifix de 1500 mm galvanizado (N.º de artículo: 309863)
    • Soporte de techo Multifix de 1000 mm galvanizado (N.º de artículo: 309858)
    • Soporte de techo Multifix de 900 mm galvanizado (N.º de artículo: 309857)
    • Soporte de techo Multifix de 800 mm galvanizado (N.º de artículo: 309856)
    • Soporte de techo Multifix de 700 mm galvanizado (N.º de artículo: 309855)
    • Soporte de techo Multifix de 600 mm galvanizado (N.º de artículo: 309854)
    • Soporte de techo Multifix de 500 mm galvanizado (N.º de artículo: 309853)
    • Soporte de techo Multifix de 400 mm galvanizado (N.º de artículo: 309852)
    • Soporte de techo Multifix de 300 mm galvanizado (N.º de artículo: 309851)
    Especificaciones
    • Art.Nr309850
      ELDAS®-Nr127082706
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge200 mm
      Breite150 mm
      Höhe150 mm
      Gewicht1.162 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Deckenstütze Multifix 1200 mm fvz
      Art.Nr: 309861 | ELDAS®-Nr: 127082776 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 3.682 kg

      Deckenstütze Multifix 2000 mm fvz
      Art.Nr: 309868 | ELDAS®-Nr: 127082796 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 5.787 kg

      Deckenstütze Multifix 1500 mm fvz
      Art.Nr: 309863 | ELDAS®-Nr: 127082786 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 4.471 kg

      Deckenstütze Multifix 1000 mm fvz
      Art.Nr: 309858 | ELDAS®-Nr: 127082766 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 3.156 kg

      Deckenstütze Multifix 900 mm fvz
      Art.Nr: 309857 | ELDAS®-Nr: 127083796 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.893 kg

      Deckenstütze Multifix 800 mm fvz
      Art.Nr: 309856 | ELDAS®-Nr: 127082756 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.63 kg

      Deckenstütze Multifix 700 mm fvz
      Art.Nr: 309855 | ELDAS®-Nr: 127083776 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.366 kg

      Deckenstütze Multifix 600 mm fvz
      Art.Nr: 309854 | ELDAS®-Nr: 127082746 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.1 kg

      Deckenstütze Multifix 500 mm fvz
      Art.Nr: 309853 | ELDAS®-Nr: 127082736 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.84 kg

      Deckenstütze Multifix 400 mm fvz
      Art.Nr: 309852 | ELDAS®-Nr: 127082726 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.7 kg

      Deckenstütze Multifix 300 mm fvz
      Art.Nr: 309851 | ELDAS®-Nr: 127082716 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.425 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia309850
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)150
    • Profundidad (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)1.162
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución