Publique sus productos
Verbinder-Paar gerade 200 x 44 mm, schwer fvz
Verbinder-Paar gerade 200 x 44 mm, schwer fvz

    Verbinder-Paar gerade 200 x 44 mm, schwer fvz

    Traducido por Google,

    Para conectar o extender perfiles C U y Multifix de 50x50.

    Especificaciones
    • Art.Nr309869
      ELDAS®-Nr127068006
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge200 mm
      Breite44 mm
      Höhe8 mm
      Gewicht0.289 kg
      Blechstärke3 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia309869
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)8
    • Ancho (mm)44
    • Profundidad (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.289
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución