Publique sus productos
4-Loch-Kopfplatte fvz
4-Loch-Kopfplatte fvz

    4-Loch-Kopfplatte fvz

    Traducido por Google,

    Placa de cabezal ajustable a 0°, 7,5°, 15°, 22,5°, 30°, 45° y 67,5°. Para estructuras de soporte con perfiles en U y Multix. Los perfiles se fijan con dos juegos de tornillos M10x70 (n.º de artículo 309517) con espaciadores (se venden por separado).

    Especificaciones
    • Art.Nr309880
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge150 mm
      Breite150 mm
      Höhe185 mm
      Gewicht1.479 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referencia309880
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)185
    • Ancho (mm)150
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)1.479
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa