Publique sus productos
8-Loch-Kopfplatte nicht winkelverstellbar fvz
8-Loch-Kopfplatte nicht winkelverstellbar fvz

    8-Loch-Kopfplatte nicht winkelverstellbar fvz

    Traducido por Google,

    Para la fijación de dos perfiles Multifix. Superficie de sujeción en forma de L. Incluye dos pernos en U M10.

    Especificaciones
    • Art.Nr309889
      ELDAS®-Nr127082366
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge200 mm
      Breite150 mm
      Höhe118 mm
      Gewicht0.823 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referencia309889
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)118
    • Ancho (mm)150
    • Profundidad (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.823
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución