Publique sus productos
Deckenstütze U standard 200 fvz
Deckenstütze U standard 200 fvz

    Deckenstütze U standard 200 fvz

    Traducido por Google,

    Soporte de techo compuesto por un perfil en U de 50x50 mm con orificios alargados. Placa de extremo cuadrada de 150x150 mm. Posibilidad de montaje en un solo punto. Fijaciones M10.

    Variantes

    • Soporte de techo estándar U 1000 fvz (N.º de artículo: 309906)
    • Soporte de techo estándar U 900 fvz (N.º de artículo: 309911)
    • Soporte de techo estándar U 700 fvz (N.º de artículo: 309910)
    • Soporte de techo estándar U 2000 fvz (N.º de artículo: 309909)
    • Soporte de techo estándar U 1500 fvz (N.º de artículo: 309908)
    • Soporte de techo estándar U 1200 fvz (N.º de artículo: 309907)
    • Soporte de techo estándar U 800 fvz (N.º de artículo: 309905)
    • Soporte de techo estándar U 600 fvz (N.º de artículo: 309904)
    • Soporte de techo estándar U 500 fvz (N.º de artículo: 309903)
    • Soporte de techo estándar U 400 fvz (N.º de artículo: 309902)
    • Soporte de techo estándar U 300 fvz (N.º de artículo: 309901)
    Especificaciones
    • Art.Nr309900
      ELDAS®-Nr127080606
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge200 mm
      Breite150 mm
      Höhe150 mm
      Gewicht1.1 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Deckenstütze U standard 1000 fvz
      Art.Nr: 309906 | ELDAS®-Nr: 127080666 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 3.02 kg

      Deckenstütze U standard 900 fvz
      Art.Nr: 309911 | ELDAS®-Nr: 127081696 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.79 kg

      Deckenstütze U standard 700 fvz
      Art.Nr: 309910 | ELDAS®-Nr: 127081676 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.34 kg

      Deckenstütze U standard 2000 fvz
      Art.Nr: 309909 | ELDAS®-Nr: 127080696 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 5.26 kg

      Deckenstütze U standard 1500 fvz
      Art.Nr: 309908 | ELDAS®-Nr: 127080686 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 4.14 kg

      Deckenstütze U standard 1200 fvz
      Art.Nr: 309907 | ELDAS®-Nr: 127080676 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 3.47 kg

      Deckenstütze U standard 800 fvz
      Art.Nr: 309905 | ELDAS®-Nr: 127080656 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.57 kg

      Deckenstütze U standard 600 fvz
      Art.Nr: 309904 | ELDAS®-Nr: 127080646 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.12 kg

      Deckenstütze U standard 500 fvz
      Art.Nr: 309903 | ELDAS®-Nr: 127080636 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.798 kg

      Deckenstütze U standard 400 fvz
      Art.Nr: 309902 | ELDAS®-Nr: 127080626 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.566 kg

      Deckenstütze U standard 300 fvz
      Art.Nr: 309901 | ELDAS®-Nr: 127080616 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.335 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia309900
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)150
    • Profundidad (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)1.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa