Publique sus productos
Kabelpritsche 200 x 60 ZMA
Kabelpritsche 200 x 60 ZMA

    Kabelpritsche 200 x 60 ZMA

    Traducido por Google,

    Bandeja portacables con paredes laterales perforadas y travesaños en forma de C. Apilable y que ahorra espacio.

    Variantes

    • Bandeja portacables 600 x 60 ZMA (N.º de artículo: 313449)
    • Bandeja portacables 500 x 60 ZMA (N.º de artículo: 313448)
    • Bandeja portacables 400 x 60 ZMA (N.º de artículo: 313447)
    • Bandeja portacables 300 x 60 ZMA (N.º de artículo: 313446)
    Especificaciones
    • Art.Nr313445
      ELDAS®-Nr127000216
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge3000 mm
      Breite231 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht7.615 kg
      Blechstärke1.25 mm
      Sprossenabstand150 mm

      Varianten

      Kabelpritsche 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313449 | ELDAS®-Nr: 127000256 | Breite: 631 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 10.956 kg

      Kabelpritsche 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313448 | ELDAS®-Nr: 127000246 | Breite: 531 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 10.117 kg

      Kabelpritsche 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313447 | ELDAS®-Nr: 127000236 | Breite: 431 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.283 kg

      Kabelpritsche 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313446 | ELDAS®-Nr: 127000226 | Breite: 331 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.449 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia313445
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)231
    • Profundidad (mm)3000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)7.615
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Suiza