Publique sus productos
Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm A4, 1.4571

Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm A4, 1.4571

Traducido por Google,

Varianten

  • Consola Multifix 50 x 50 x 350 mm A4, 1.4571 (Art.Nr: 316403)
  • Consola Multifix 50 x 50 x 450 mm A4, 1.4571 (Art.Nr: 316404)
  • Consola Multifix 50 x 50 x 550 mm A4, 1.4571 (N.º de artículo: 316405)
  • Consola Multifix 50 x 50 x 700 mm A4, 1.4571 (Art.Nr: 316407)
  • Consola Multifix 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4571 (Art.Nr: 316408)
Especificaciones
  • Art.Nr316402
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
    Länge250 mm
    Breite50 mm
    Höhe170 mm
    Gewicht0.957 kg

    Varianten

    Multifix Konsole 50 x 50 x 350 mm A4, 1.4571
    Art.Nr: 316403 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.179 kg

    Multifix Konsole 50 x 50 x 450 mm A4, 1.4571
    Art.Nr: 316404 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.493 kg

    Multifix Konsole 50 x 50 x 550 mm A4, 1.4571
    Art.Nr: 316405 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.723 kg

    Multifix Konsole 50 x 50 x 700 mm A4, 1.4571
    Art.Nr: 316407 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.092 kg

    Multifix Konsole 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4571
    Art.Nr: 316408 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.326 kg

Especificaciones técnicas
  • Referencia316402
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)170
  • Ancho (mm)50
  • Profundidad (mm)250
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)0.957
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Austria
Suiza