Publique sus productos
WSMB-Bogen 90° 200 x 110 fvz
WSMB-Bogen 90° 200 x 110 fvz

    WSMB-Bogen 90° 200 x 110 fvz

    Traducido por Google,

    Para uso con radios grandes. Peldaños con perfil en C y una separación entre peldaños de 150 mm.

    Variantes

    • WSMB curvado 90° 600 x 110 fvz (N.º de artículo: 320111)
    • WSMB curvado 90° 500 x 110 fvz (N.º de artículo: 320110)
    • WSMB curvado 90° 400 x 110 fvz (N.º de artículo: 320109)
    • WSMB curvado 90° 300 x 110 fvz (N.º de artículo: 320108)
    Especificaciones
    • Art.Nr320107
      ELDAS®-Nr127004166
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge907 mm
      Breite907 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht7.3 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand157 mm

      Varianten

      WSMB-Bogen 90° 600 x 110 fvz
      Art.Nr: 320111 | ELDAS®-Nr: 127004206 | Breite: 1307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 10.3 kg

      WSMB-Bogen 90° 500 x 110 fvz
      Art.Nr: 320110 | ELDAS®-Nr: 127004196 | Breite: 1207 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 9.6 kg

      WSMB-Bogen 90° 400 x 110 fvz
      Art.Nr: 320109 | ELDAS®-Nr: 127004186 | Breite: 1107 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 8.8 kg

      WSMB-Bogen 90° 300 x 110 fvz
      Art.Nr: 320108 | ELDAS®-Nr: 127004176 | Breite: 1007 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 8.1 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia320107
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)110
    • Ancho (mm)907
    • Profundidad (mm)907
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)7.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa