Publique sus productos
WSMB-T-Stück 200 x 60 ZMA
WSMB-T-Stück 200 x 60 ZMA

    WSMB-T-Stück 200 x 60 ZMA

    Traducido por Google,

    Para bifurcaciones/uniones. Para uso con radios grandes. Peldaños con perfil en C y una separación entre peldaños de 150 mm.

    Variantes

    • WSMB Pieza en T 600 x 60 ZMA (Art.No: 322025)
    • WSMB Pieza en T 500 x 60 ZMA (Art.No: 322024)
    • WSMB Pieza en T 400 x 60 ZMA (Art.No: 322023)
    • WSMB Pieza en T 300 x 60 ZMA (Art.No: 322022)
    Especificaciones
    • Art.Nr322021
      ELDAS®-Nr127005916
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge1607 mm
      Breite907 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht9.874 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      WSMB-T-Stück 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322025 | ELDAS®-Nr: 127005956 | Breite: 1307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 14.354 kg

      WSMB-T-Stück 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322024 | ELDAS®-Nr: 127005946 | Breite: 1207 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 13.076 kg

      WSMB-T-Stück 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322023 | ELDAS®-Nr: 127005936 | Breite: 1107 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 11.889 kg

      WSMB-T-Stück 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322022 | ELDAS®-Nr: 127005926 | Breite: 1007 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 10.949 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia322021
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)907
    • Profundidad (mm)1607
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)9.874
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa