Publique sus productos
WSMB-Winkel 90° eckig 200 x 60 fvz

WSMB-Winkel 90° eckig 200 x 60 fvz

Traducido por Google,

Para uso en espacios reducidos. Peldaños con perfil en C y separación de 150 mm.

Variantes

  • Ángulo WSMB cuadrado de 90° 600 x 60 galvanizado (N.º de artículo: 322158)
  • Ángulo cuadrado WSMB de 90°, 500 x 60 mm, galvanizado (Art.No: 322157)
  • Ángulo WSMB cuadrado de 90° 400 x 60 galvanizado (N.º de artículo: 322156)
  • Ángulo cuadrado WSMB de 90°, 300 x 60 mm, galvanizado (N.º de artículo: 322155)
Especificaciones
  • Art.Nr322154
    ELDAS®-Nr-
    WerkstoffStahl - DC01
    Länge645 mm
    Breite645 mm
    Höhe60 mm
    Gewicht4.35 kg
    Blechstärke1.5 mm

    Varianten

    WSMB-Winkel 90° eckig 600 x 60 fvz
    Art.Nr: 322158 | Breite: 1045 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.75 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 500 x 60 fvz
    Art.Nr: 322157 | Breite: 945 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.15 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 400 x 60 fvz
    Art.Nr: 322156 | Breite: 845 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.55 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 300 x 60 fvz
    Art.Nr: 322155 | Breite: 745 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.9 kg

Especificaciones técnicas
  • Referencia322154
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)60
  • Ancho (mm)645
  • Profundidad (mm)645
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)4.35
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

Disponibilidad en regiones

Europa