Publique sus productos
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 60 A4, 1.4404
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 60 A4, 1.4404

    Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 60 A4, 1.4404

    Traducido por Google,

    Para conectar diferentes niveles o rieles multirraíl de gran envergadura alineados horizontal y verticalmente. Ajuste de longitud flexible con pestañas de conexión integradas. Acero inoxidable.

    Variantes

    • Segmento multipista de gran tamaño 600 x 60 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 322340)
    • Segmento multipista de gran tamaño 500 x 60 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 322339)
    • Segmento multipista de gran tamaño 400 x 60 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 322338)
    • Segmento multipista de gran tamaño 300 x 60 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 322337)
    Especificaciones
    • Art.Nr322336
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge340 mm
      Breite204 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht1.084 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand110 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn-Segment 600 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322340 | Breite: 604 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.442 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 500 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322339 | Breite: 504 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.352 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322338 | Breite: 404 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.263 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322337 | Breite: 304 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.174 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia322336
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)204
    • Profundidad (mm)340
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)1.084
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa