Publique sus productos
Deckel zu Winkel 90° NW 100 x 60 ZMA
Deckel zu Winkel 90° NW 100 x 60 ZMA

    Deckel zu Winkel 90° NW 100 x 60 ZMA

    Traducido por Google,

    Protección de los cables contra daños y suciedad. Se proporciona una sujeción adicional mediante clips de retención para la instalación vertical.

    Variantes

    • Tapa para ángulo de 90° NW 600 x 60 ZMA (N.º de artículo: 330615)
    • Tapa para ángulo de 90° NW 200 x 60 ZMA (N.º de artículo: 330215)
    • Tapa para ángulo de 90° NW 500 x 60 ZMA (N.º de artículo: 330515)
    • Tapa para ángulo de 90° NW 400 x 60 ZMA (N.º de artículo: 330415)
    • Tapa para ángulo de 90° NW 300 x 60 ZMA (N.º de artículo: 330315)
    Especificaciones
    • Art.Nr330115
      ELDAS®-Nr127053386
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge392 mm
      Breite205.5 mm
      Höhe14 mm
      Gewicht0.515 kg

      Varianten

      Deckel zu Winkel 90° NW 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330615 | ELDAS®-Nr: 127053076 | Breite: 795 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 6.713 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330215 | ELDAS®-Nr: 127053276 | Breite: 327 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 1.27 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330515 | ELDAS®-Nr: 127053216 | Breite: 684.5 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 5.219 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330415 | ELDAS®-Nr: 127053256 | Breite: 574 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 3.934 kg

      Deckel zu Winkel 90° NW 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330315 | ELDAS®-Nr: 127053196 | Breite: 469 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 2.845 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia330115
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)14
    • Ancho (mm)205.5
    • Profundidad (mm)392
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.515
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa