Publique sus productos
Winkel 45° NW 100 x 60 ZMA
Winkel 45° NW 100 x 60 ZMA

    Winkel 45° NW 100 x 60 ZMA

    Traducido por Google,

    Perforadas y apilables, con umbral de protección de cables en ambos lados y pestañas de conexión integradas.

    Variantes

    • Ángulo 45° NW 600 x 60 ZMA (Art.No: 330620)
    • Ángulo 45° NW 200 x 60 ZMA (Art.No: 330220)
    • Ángulo 45° NW 500 x 60 ZMA (Art.No: 330520)
    • Ángulo 45° NW 400 X 60 ZMA (Art.No: 330420)
    • Ángulo 45° NW 300 x 60 ZMA (Art.No: 330320)
    Especificaciones
    • Art.Nr330120
      ELDAS®-Nr127014046
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge287 mm
      Breite167 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.513 kg

      Varianten

      Winkel 45° NW 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330620 | ELDAS®-Nr: 127014546 | Breite: 838 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.659 kg

      Winkel 45° NW 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330220 | ELDAS®-Nr: 127014056 | Breite: 275 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.84 kg

      Winkel 45° NW 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330520 | ELDAS®-Nr: 127014366 | Breite: 614 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.925 kg

      Winkel 45° NW 400 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330420 | ELDAS®-Nr: 127014266 | Breite: 507 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.85 kg

      Winkel 45° NW 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330320 | ELDAS®-Nr: 127014166 | Breite: 399 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.628 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia330120
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)167
    • Profundidad (mm)287
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.513
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa