Publique sus productos
Stahlkralle mit verz. Ankerschraube M10 x 65 fvz
Stahlkralle mit verz. Ankerschraube M10 x 65 fvz

    Stahlkralle mit verz. Ankerschraube M10 x 65 fvz

    Traducido por Google,

    Para el montaje universal de perfiles Multifix en vigas de acero. Incluye juego de pernos de anclaje M10. Rango de sujeción: 5-20 mm.

    Especificaciones
    • Art.Nr350171
      ELDAS®-Nr127190236
      WerkstoffStahl - 4.8
      Länge70 mm
      Breite58.5 mm
      Höhe75 mm
      Gewicht0.284 kg
      Blechstärke4 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia350171
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)75
    • Ancho (mm)58.5
    • Profundidad (mm)70
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.284
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución