Publique sus productos
Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=200
Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=200

    Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=200

    Traducido por Google,

    Para una fijación universal, segura y antideslizante a vigas de acero. Fabricado con perfil en C Multifix de 25x50 mm. Perfil electrogalvanizado, abrazaderas y soportes galvanizados en caliente.

    Variantes

    • Kit de montaje 25 x 50 L=400 (N.º de artículo: 350203)
    • Kit de montaje 25 x 50 L=500 (N.º de artículo: 350204)
    • Kit de montaje 25 x 50 L=800 (N.º de artículo: 350205)
    • Kit de montaje 25 x 50 L=1000 (N.º de artículo: 350206)
    • Kit de montaje 25 x 50 L=300 (N.º de artículo: 350202)
    Especificaciones
    • Art.Nr350201
      ELDAS®-Nr127088606
      WerkstoffStahl
      Länge198 mm
      Breite70 mm
      Höhe104 mm
      Gewicht1.146 kg

      Varianten

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=400
      Art.Nr: 350203 | ELDAS®-Nr: 127088626 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 1.57 kg

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=500
      Art.Nr: 350204 | ELDAS®-Nr: 127088636 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 1.783 kg

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=800
      Art.Nr: 350205 | ELDAS®-Nr: 127088646 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 2.42 kg

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=1000
      Art.Nr: 350206 | ELDAS®-Nr: 127088656 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 2.845 kg

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=300
      Art.Nr: 350202 | ELDAS®-Nr: 127088616 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 1.358 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia350201
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)104
    • Ancho (mm)70
    • Profundidad (mm)198
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)1.146
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa