Publique sus productos
Conventional Crossover Stairs
Conventional Crossover Stairs

    Conventional Crossover Stairs

    Traducido por Google,

    Las escaleras de cruce están diseñadas para proporcionar un paso seguro sobre obstáculos como equipos, tuberías y cintas transportadoras en entornos industriales. Fabricadas con acero de gran calibre, nuestros sistemas ofrecen una durabilidad y soporte excepcionales, con una capacidad de carga de 454 kg (1000 lb). Las escaleras de cruce son ideales para fábricas, almacenes e instalaciones de mantenimiento, ya que facilitan el acceso a áreas de trabajo elevadas y promueven un movimiento eficiente en todo el espacio de trabajo. Obtenga más información sobre nuestros sistemas de puentes, escaleras y escaleras de cruce.

    Especificaciones
    • Key Crossover Stair Benefits:

      • 1,000 lb load capacity.
      • 15-day Lead Times (for powder-coated systems).
      • Dedicated Integrator Account Support.
      • In-stock systems, ready to ship. 
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaconventional-crossover-stairs
    • Familia de productoStairs
    • Grupo de productosCrossover Stairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Escaleras
    • Clasificación IFC Escalera
    • Nombre UNSPSCStair parts
    • Código UNSPSC30161908
    • Código Uniclass 2015Pr_25_30_85
    • Descripción Uniclass 2015Stair and ladder units
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Stairs
    • Número OmniClass23-17 23 17 11
    • Título OmniClass Stair Component Products
    • CSI UniFormat II CódigoC20
    • CSI UniFormat II TítuloSTAIRS

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos