Publique sus productos
Crossover Bridge
Crossover Bridge
Crossover Bridge
Crossover Bridge
Crossover Bridge
Crossover Bridge
Crossover Bridge
Crossover Bridge
Crossover Bridge
Crossover Bridge

    Crossover Bridge

    Traducido por Google,

    Los puentes de cruce son ideales para el paso de personas en azoteas, cintas transportadoras, tuberías y equipos. Obtenga más información sobre el puente de cruce Lapeyre Stair Quick Ship.

    • Capacidad de carga de 1.000.
    • Escalera de 45 grados que cumple con las normas de OSHA.
    • Sistemas en stock, listos para enviar. (Ver artículos en stock)
    • Disponible en 6 alturas y 7 profundidades de plataforma (solamente).
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacrossover-bridge
    • Familia de productoStairs
    • Grupo de productosCrossover Stairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)76
    • Ancho (pulgadas)24
    • Profundidad (pulgadas)60
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero Galvanizado
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Escaleras
    • Clasificación IFC Escalera
    • Nombre UNSPSCStair parts
    • Código UNSPSC30161908
    • Código Uniclass 2015Pr_25_30_85
    • Descripción Uniclass 2015Stair and ladder units
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Stairs
    • Número OmniClass23-17 23 17
    • Título OmniClass Stairs
    • CSI UniFormat II CódigoC2010
    • CSI UniFormat II TítuloStair Construction

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica