Publique sus productos
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs
Industrial Metal Stairs

    Industrial Metal Stairs

    Traducido por Google,

    Nuestras escaleras industriales metálicas se fabrican y envían listas para ensamblar. Estas escaleras prefabricadas de metal de gran calibre cumplen con las normas de conformidad industrial de OSHA y/o IBC, están disponibles en acero al carbono galvanizado o con recubrimiento en polvo, soportan 454 kg (1000 lb) y se pueden ensamblar en cuestión de horas. Obtenga más información sobre nuestros sistemas de escaleras industriales metálicas prefabricadas.

    Especificaciones
    • Key Industrial Stair Benefits, Specifications & Options

      • Dedicated OEM Support
      • 15-day Lead Times
      • Available in a full range of powder-coated colors
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaindustrial-metal-stairs
    • Familia de productoStairs
    • Grupo de productosIndustrial Stairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Escaleras
    • Clasificación IFC Escalera
    • Nombre UNSPSCStair parts
    • Código UNSPSC30161908
    • Código Uniclass 2015Pr_25_30_85
    • Descripción Uniclass 2015Stair and ladder units
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Stairs
    • Número OmniClass23-17 23 17 11
    • Título OmniClass Stair Component Products
    • CSI UniFormat II CódigoC20
    • CSI UniFormat II TítuloSTAIRS

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos