¿Poco espacio? Cree una escalera de cruce más segura con escalones de peldaños alternos. Las escaleras de cruce de Lapeyre Stair ofrecen una solución patentada que ahorra espacio y facilita el acceso y el cruce, reemplazando las escaleras verticales y con jaula, permitiendo al personal pasar de forma segura por encima de equipos, tuberías o cintas transportadoras. Fabricado en acero, este sistema integrado combina el acceso mediante escalones de peldaños alternos orientados hacia adelante con una plataforma de cruce duradera, cumpliendo con los requisitos de los códigos OSHA e IBC. Diseñado para entornos compactos y congestionados como azoteas, entrepisos y líneas de procesamiento, el cruce de Lapeyre con ATS ofrece a arquitectos, ingenieros y contratistas una alternativa robusta y que cumple con la normativa a las escaleras, las escaleras de barco y las plataformas construidas en obra.
Aplicaciones
El Crossover con ATS es ideal cuando se requiere un acceso seguro y frontal, así como la capacidad de sortear obstáculos:
Escotillas de acceso al techo y equipos de techo
Plataformas de entreplanta y espacios intersticiales
Instalaciones de fabricación y distribución
Transportadores y sistemas de manipulación de materiales
Tuberías de proceso, tanques y silos
Comparación: Cruces ATS vs. Escaleras / Escaleras de barco
Escalera vertical: ocupa poco espacio, pero conlleva un alto riesgo de caídas y no ofrece medios seguros para cruzar por encima del equipo.
Escalera de barco: más segura que una escalera de mano, pero requiere un espacio horizontal considerable y, a menudo, plataformas adicionales.
Paso de peatones con escaleras de peldaños alternos: combina un acceso compacto, seguridad frontal y una plataforma de cruce integrada en un sistema que cumple totalmente con la normativa vigente.
Diferenciadores
Diseño patentado: Lapeyre Stair fue pionera en la escalera de peldaños alternos y la aplica a soluciones de cruce integradas.
Cumplimiento de códigos: cumple con los requisitos de OSHA e IBC-Industrial donde las escaleras y los cruces improvisados no cumplen.
Sistema integrado: acceso mediante escaleras y plataforma de paso diseñados como una única solución de acero de ingeniería.
Personalización: alturas, anchos de plataforma y longitudes ajustables en incrementos precisos para un ajuste perfecto.
Opciones de envío rápido: configuraciones estándar disponibles para una entrega rápida.
Lapeyre Legacy: décadas de innovación en soluciones de acceso, seguridad y cruce industrial.
Descargas disponibles
Familias de Revit (.rfa)
ATS Crossover – 8 pies de altura vertical
ATS Crossover – 12 pies de altura vertical
ATS Crossover – 16 pies de altura vertical
Archivos CAD/DWG
Vista en planta
Detalle de la sección
Plataforma y fijación de barandilla
Hojas de especificaciones (PDF)
Especificaciones de la guía (formato Word / CSI)
Sección 055000 – Escaleras y plataformas metálicas
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |