Publique sus productos
LINEA 3D PIX Suspended ceiling
LINEA 3D PIX Suspended ceiling
LINEA 3D PIX Suspended ceiling
LINEA 3D PIX Suspended ceiling
LINEA 3D PIX Suspended ceiling
    Laudescher

    LINEA 3D PIX Suspended ceiling

    Traducido por Google,

    Paneles acústicos de madera maciza para falso techo

    Especificaciones
    • TECHNICAL SPECS Panel dimensions : 1 880 x 600 mm (customisation is possible) Cross-section of slats : 40 mm (front) x 40 mm (height) Spacing between slats : 35 mm Spacing of the slats : 75 mm Black rear battens : 34 x 45 mm Overall thickness : 67 mm Wood species : Pin Surface mass (pine) : 13,6 kg/m2 Opening percentage : 47% FINISH/FIRE REACTION Natural : D-s1,d0 / B-s1,d0 Clear lacquer : B-s1,d0 Wax Color : D-s1,d0 / B-s1,d0 Wax Color MC : B-s1,d0
    Especificaciones técnicas
    • Referencialauder-linea-3d-pix-ceiling
    • Familia de productoLINEA
    • Grupo de productosSuspended ceiling
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCSuspended ceiling systems
    • Código UNSPSC30161604
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Descripción Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 54 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSuspended Wood Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21 15
    • Título OmniClass Wood Ceiling Panels
    • CSI UniFormat II CódigoC3030
    • CSI UniFormat II TítuloCeiling Finishes