Publique sus productos
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
    Laudescher

    LINEA 4.2.1 Suspended ceiling

    4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Paneles acústicos de madera maciza para falso techo

    Especificaciones
    • TECHNICAL SPECS Form: linear Total thickness : 55 mm Wood section: 42 x 20 mm Black rear wooden counter-slats: 34 x 45 mm Spacing between slats: 18 mm Average void area: 30% FINISH/FIRE REACTION Natural (D-s1,d0) Natural (B-s2,d0) Clear varnish (B-s2,d0) Wax Color (B-s2,d0) Wax Color (D-s1,d0) Wax Color MC (B-s2,d0) Wax Color MC (B-s2,d0) Wax Color MC (D-s1,d0)
    Especificaciones técnicas
    • Referencialauder-linea-4-2-1-ceiling
    • Familia de productoLINEA
    • Grupo de productosSuspended ceiling
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCSuspended ceiling systems
    • Código UNSPSC30161604
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Descripción Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 54 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSuspended Wood Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21 15
    • Título OmniClass Wood Ceiling Panels
    • CSI UniFormat II CódigoC3030
    • CSI UniFormat II TítuloCeiling Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Dinamarca
    Francia
    Reino Unido
    Suecia
    Suiza