Publique sus productos
SOLUTIONS Rectangular shower tray, 900 x 750 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Rectangular shower tray, 900 x 750 mm

Traducido por Google,
Plato de ducha rectangular de acrílico sanitario, 4-5 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia211505
  • Familia de productoSOLUTIONS
  • Grupo de productosShower trays
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)45
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)750
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
  • Clasificación IFC Terminal sanitario

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía