Publique sus productos
BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 500 mm, with cut out left and right, with siphon
LAUFEN
Archivados

BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 500 mm, with cut out left and right, with siphon

Vanity unit, with one drawer, with cut out left and right, with space saving siphon, Body/Front – lacquered surface veneer with solid wood edges Slim front with a 4 mm rim 1 push and pull full extension drawer
Especificaciones técnicas
  • Referencia409054
  • Familia de productoBOUTIQUE
  • Grupo de productosBase units and countertops
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)430
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)37.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Muebles