Publique sus productos
LAUFEN PRO Vanity unit 520 mm, for washbasin 818952
LAUFEN

LAUFEN PRO Vanity unit 520 mm, for washbasin 818952

3.8 de 5 estrellas3.8(9 reseñas)
Traducido por Google,
Mueble bajo lavabo, con 1 cajón, con sifón ahorra espacio, para 818952, con cajón interior
Especificaciones técnicas
  • Referencia483034
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosBase units and countertops
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)450
  • Ancho (mm)520
  • Profundidad (mm)390
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioPVC
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)21.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño