Publique sus productos
BOUTIQUE Medium cabinet
LAUFEN
Archivados

BOUTIQUE Medium cabinet

Medium cabinet with 2 wooden shelves and push & pull, door left or right, Body/Front – lacquered surface veneer with solid wood edges Slim front with a 4 mm rim 1 push and pull door 2 fixed shelves
Especificaciones técnicas
  • Referencia409151
  • Familia de productoBOUTIQUE
  • Grupo de productosAuxiliary units
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)900
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)14
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles