Publique sus productos
LAUFEN PRO S Medium cabinet, door hinges left
LAUFEN

LAUFEN PRO S Medium cabinet, door hinges left

Traducido por Google,
Gabinete mediano, puerta con bisagras a la derecha, cuerpo/frente: tablero de MDF con lámina de PVC, manija integrada en el frente, 1 puerta, 2 estantes de vidrio (ajustables)
Especificaciones técnicas
  • Referencia483111
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de productosAuxiliary units
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-02
  • Número de edición2
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)350
  • Profundidad (mm)335
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioPVC
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)23.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles