Publique sus productos
LAUFEN PRO S Wall cabinet, left hinged, with small projection, 1 door
LAUFEN PRO S Wall cabinet, left hinged, with small projection, 1 door
    LAUFEN

    LAUFEN PRO S Wall cabinet, left hinged, with small projection, 1 door

    Traducido por Google,
    Armario de pared, saliente pequeño, 1 puerta, bisagra a la izquierda
    Especificaciones técnicas
    • Referencia483113
    • Familia de productoLAUFEN PRO S
    • Grupo de productosAuxiliary unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-22
    • Número de edición2
    • Altura (mm)180
    • Ancho (mm)850
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings